- Piab ブログ
- 自動車産業向けの製品シリーズ
自動車産業向けの製品シリーズ
2018/11/27に公開

自動車産業の生産性を最大限高める
フレキシブルサクションカップマウント。
自動車業界は革新的かつ超構造化されており、
私たちが提供する製品と非常に相性が良い重要な業界です。
長年の自動車業界との付き合いの中で、自動車業界が求める製品には
特別なニーズがあり、私たちはそれに応えることができることが分かりました。
製品開発は、常にお客様のニーズから始まります。
このたびR&D部門と協力してフレキシブルサクションカップマウント が完成したことは、
自動車業界のプロダクトマネージャーである私自身も非常に嬉しく思っております。
フレキシブルで容易に導入できる特徴をもつこの製品は、
工場の生産性を最大限高めることを望むメーカーに最適です。
既存の真空システムにも容易に適合します。
しかしもちろん、イギリスのことわざに、「the proof of the pudding comes through eating it」(論より証拠の意味)と
あるように、実際に使用していただかないと分からないこともあるかと思います。
この製品を今年の4月末に販売開始した後、自動車業界のお客様からどのような評価をいただけるか、
とても楽しみにしています。