提案

カテゴリー

製品

内容

  • 真空ポンプおよびエジェクター

真空ポンプおよびエジェクター

Piabの真空ポンプおよびエジェクターは、特許技術であるCOAX®を採用しており、従来のシステムと比較して最大3倍の真空流量が得られます。これにより、ハンドリングにおけるサイクルスピードの向上と、省エネを同時に実現します。Piabの真空ポンプとエジェクターは、集中配管型システムと分散配置型システムのいずれでも使用できます。集中配管型とは、複数のサクションカップに対して1台のエジェクターで対応するシステムです。分散配置型とは、各サクションカップにエジェクターを配置するシステムです。これらを組み合わせると、半集中型と呼ばれるシステムが実現します。
158製品

製品を比較

0アイテム追加
比較