- 業界
- 食品・飲料
食品・飲料
製パン材料
Piabのバキュームコンベアで搬送される代表的な製パン材料は、小麦粉、砂糖、でんぷん、調味料、ナッツなど、様々な種類があります。搬送する材料が頻繁に切り替わるので、搬送機器は汎用性が高く、洗浄が容易で、短時間で切り替え対応できることが重要です。また、完成品のピッキングには、当社の食品用サクションカップや真空グリッパーもご活用いただけます。
Piabが提供できるもの
- 食品業界向け:メンテナンスや洗浄が容易で、衛生的です。バキュームコンベアの接粉部は食品と直接接触しても安全な材質で作られています。
- 使用性:当社のバキュームコンベアは調整が容易で、搬送物の切り替えに素早く対応します。
- 安全性:当社の密閉性の高い搬送システムは、粉塵の飛散を抑えます。
コーヒー
コーヒーは非常に繊細な作業を経て製造されています。業界内の焙煎工場の規模は様々ですが、いずれもお客様に高品質の製品をお届けするという共通の目標のもとコーヒーを製造しています。そのため、コーヒー豆は各工程段階で管理が徹底されています。Piabのバキュームコンベアは、お客様の作業に合わせてカスタマイズすることができます。例えば、大気ではなく窒素ガスを利用してコンベアを稼働させたい場合は、それに対応することができます。最も重要なのは、製品の品質を落とさないことです。当社のバキュームコンベアは、お客様が取り扱う製品の特徴を変えることはありません。
Piabが提供できるもの
- 密閉性の高い搬送:コーヒー豆の特徴を変えることなく、酸素に敏感な豆を新鮮な状態に保ちます。
- 収益性:優しく搬送することにより、コーヒー豆や殻の廃棄物を削減します。
- 安全性:メンテナンスが容易で、衛生的であり、安全に操作できます。
菓子およびキャンディー
Piabのバキュームコンベアで搬送される代表的な製菓材料は、砂糖、ココアパウダー、小麦粉など様々な種類があります。成形後のキャンディーも搬送できます。搬送する材料が頻繁に切り替わるので、搬送機器は汎用性が高く、洗浄が容易で、短時間で切り替え対応できることが重要です。PiabのSMART技術を搭載したモデルのコンベアは、お客様の設備と扱う搬送物に応じて自動的に能力調整し、搬送を最適化することが可能です。また、完成品のピッキングには、当社の食品用サクションカップや真空グリッパーもご活用いただけます。
Piabが提供できるもの
- 収益性:優しく搬送物を真空搬送することで、製品の廃棄物を最小限に抑えます。
- 生産の最適化:キャンディーや菓子の搬送に最適なバキュームコンベアを構成できます。
- 安全性:メンテナンスが容易で、衛生的であり、安全に操作できます。
インスタント食品
ドライスープ、麺類、ソースなどのインスタント食品の製造では、粉が飛散しやすく、油も多いため、洗浄が容易で、製品の切り替えが迅速にできる搬送装置を使用することが重要になります。搬送物によっては、高密度搬送にすることで、粉体の分級を最小限に抑えることができます。当社のバキュームコンベアは、密閉性が高い設計です。生産性の向上、作業者の健康と安全の確保に貢献します。
Piabが提供できるもの
- 収益性:搬送物を優しく真空搬送して、廃棄物を削減します。
- 革新的な設計:接粉部の材質は業界規格に準拠しているため、食品と接触しても安全です。
- 衛生と健康:掃除とメンテナンスが容易です。
栄養補助食品
多くの栄養補助食品の製造現場では、製薬業界と同様に、相互汚染と粉塵発生の防止などの課題があり、高い衛生性が要求されます。これらの課題を解決するために設計されたのが、Piabのバキュームコンベアです。搬送する材料が頻繁に切り替わるので、搬送機器は汎用性が高く、洗浄が容易で、短時間で切り替え対応できることが重要です。また、製品のピッキングには、当社の食品用サクションカップや真空グリッパーもご活用いただけます。
Piabが提供できるもの
- コンパクト:当社のバキュームコンベアは、設置面積を最小限に抑えるように設計されています。
- 収益性:優しく搬送物を真空搬送することで、製品の廃棄物を最小限に抑えます。
- 衛生と健康:当社のバキュームコンベアは、業界規格に準拠しており、清掃が容易です。
ペットフード
大量のペットフードを搬送する装置は、製品を傷つけずに、効率的かつ素早く製品を搬送可能で、業界規格を満たす装置であることが重要です。当社のバキュームコンベアは省スペースで、ペットフードの搬送における生産性を向上させます。
Piabが提供できるもの
- 収益性:優しく搬送物を真空搬送することで、製品の廃棄物を減らします。
- 衛生と健康:掃除とメンテナンスが容易です。
- 省スペース:当社のバキュームコンベアは、設置面積を最小限に抑えるように設計されています。
スナック菓子
スナック菓子の製造では、清掃が容易で、搬送材料の切り替えが迅速にできる装置を使用することが重要です。バキュームコンベアは、調味料を調味供給装置に搬送したり、包装ラインにて形が崩れてしまった製品を回収して直前の工程に戻したりするために使用されます。Piabのバキュームコンベアを利用すれば、バーレルやコンテナから粉体を搬送する作業を自動化することができます。
Piabが提供できるもの
- 革新的な設計:接粉部の材質は業界規格に準拠しているため、食品と接触しても安全です。
- 効率性:機械間の粉体搬送作業を素早く効率的に行います。
- 衛生性:掃除とメンテナンスが容易です。