提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: S.BGX

BGX

BGXカップは薄いフィルムバッグのピッキング用に特別に開発されました。リップ部分は薄く設計されており、低真空度においても吸着面をしっかりと密閉します。このカップは青色のシリコン材質で作られています。この材質は、FDAおよびEU規格に準拠し、食品に直接触れることが認められています。高温/低温どちらの環境下にも適します。一...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • 薄いフィルムバッグのピッキングに最適です。
  • 薄いリップにより、低真空度においても優れた密閉性を発揮します。
  • 一体型設計により、高速ロボットアプリケーションにおいても、安全かつ安定したピッキングを実現します。
  • マルチベローズ設計により、高さ補正に適します。高さのバラつきやワーク表面の凹凸に適応します。
  • シリコン素材はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004に準拠しています。
  • 高温と低温どちらの環境でも使用可能です。
  • Eコマース、日用消費材、食品、ファッションなど、各業界の用途に適応できるよう、サイズやフィッティングを選択可能です。

製品を比較

0アイテム追加
比較