サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
マルチベローズサクションカップ
比較
アイテム番号: S.MX
MX
最新のサクションカップ。数多くのワークに対応します。主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界のアプリケーションに適します。様々な表面に対して優れたグリップ力を発揮します。サイズ:直径35~65mmの5つのサイズで展開されます。取扱いが難しいバッグ、パウチ、段ボール箱、再生資源などのピッキングに優れた能力を発揮します。...
もっと読む
設定
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
ダウンロード
メールで共有
特徴
物流、倉庫、eコマース、リサイクルアプリケーションに適しています。
様々な種類のワークのピッキングに対応します。
様々な表面に対して優れたグリップ力を発揮します。
取扱いが難しいバッグ、パウチ、段ボール箱、再生資源などのピッキングに優れた能力を発揮します。
カップは、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDuraflex®製です。
この材質は、弾性記憶に優れ、吸着痕を防止します。
構成するには、Piabのサクションカップ用コンフィグレーターをご利用ください。
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較