- Piab 블로그
- 인더스트리 4.0 준비가 되었습니까? 수동 하위 흐름을 잊지 마십시오
인더스트리 4.0 준비가 되었습니까? 수동 하위 흐름을 잊지 마십시오

인더스트리 4.0은 지금 꽤 오랫동안 의제가 되어 왔지만, 그 현실은 일일 뉴스 피드가 되지 못하고 있습니다. 고객을 방문하거나 고객과 이야기 할 때 많은 사람들이 여전히 인더스트리 4.0에 대해 이야기를 시작하기 위한 기초가 부족하다는 느낌을 받습니다. 문제는? 사람들은 공정의 수동 하위 흐름을 무시합니다.
기능 식품 생산 현장의 운영자 Anna는 공정 영역 A의 자재 흐름을 담당합니다. 그녀는 자재실에 들어가 ”tablet press A”라고 표시된 버킷을 집어 들고 교대 근무를 시작한 다음 공장을 걸어 계단을 올라갑니다. 그녀는 모든 면에서 완전히 자동화된 태블릿 프레스 위에 있는 깔때기에 분말을 부을 수 있는 약 2미터 높이에 도달했습니다. 그녀는 뚜껑을 열고 버킷을 비웁니다. 분진 때문에 재채기가 나옵니다. 여전히 재채기를 하고 있는 그녀는 계단을 내려가고 조금 미끄러지지만 넘어지지는 않습니다. 계단 맨 아래에서 그녀는 시작 버튼을 누릅니다. 태블릿 프레스가 완료되면 흰색 태블릿이 기계에서 배출되어 바닥의 용기에 떨어집니다. Anna는 용기를 밀봉하고 이를 공정의 다음 단계인 완전 자동화된 포장 라인으로 넘깁니다.
Anna는 가공의 인물이지만 그녀의 상황은 일부 산업에서 흔한 것 같습니다. Piab에서는 매일 고객이 진공 기반 이송 기술을 사용하여 수동 하위 흐름을 자동화된 흐름으로 변환하도록 돕습니다. 위에서 설명한 Anna의 상황과 관련하여 유입(분말) 및 유출(완성된 태블릿)은 반자동(기존 솔루션) 또는 완전 자동 진공 이송 시스템(머신 러닝에 의해 제어 됨)을 사용하여 해결할 수 있습니다. 시스템 자체가 재료의 밀도뿐만 아니라 습도에도 적응할 수 있기 때문에 사람의 간섭이 최소화됩니다. 수동 흐름에서 자동화된 흐름으로 전환함으로써 관련 데이터를 생성하고 전체 시스템을 연결하기 위한 기본 전제 조건이 설정되어 수동 “블랙 박스” 아일랜드가 남지 않습니다. Anna의 경우에는 분진에 대한 노출이 줄어들뿐만 아니라 재료를 수동으로 취급하는 데 따른 안전 및 인체공학적 위험을 줄일 수 있습니다. 그 결과 생산성이 향상되고 작업 환경이 개선됩니다.
최대한 앞으로 몇 년 동안 수동 하위 흐름을 자동화된 하위 흐름으로 변환하여 관련 데이터를 생성하고 연결하여 각 부분의 최적화보다는 전체적인 최적화에 초점을 맞춰 장치를 구성하는 데 집중할 것입니다. 작업은 최소한의 물리적 인간 상호 작용을 기반으로 반자동 흐름을 완전 자동화된 솔루션으로 업그레이드하는 데 초점을 맞출 것입니다. 그렇게 될 때까지 우리는 인더스트리 4.0과 가공 산업을 위한 잠재력에 대해 실제로 이야기할 수 없습니다. 결론은 가장 약한 연결 부분을 이해하고 투자하는 것입니다. 이것이 귀사가 인더스트리 4.0의 완전한 잠재력에 도달하는 것을 막는 이유이기 때문입니다.