- Piab 블로그
Piab 블로그
단순함을 향한 복잡한 여정
당사의 R&D 부서는 2017년부터 인더스트리 4.0 솔루션으로 작업해왔으며, 저는 2020년에 팀에 합류했습니다. 논란의 여지가 있을 수도 있지만...
훌륭한 사내 동기 부여 요인
X-팩터 인터뷰 – MX 진공패드 개발의 숨어 있는 주역을 소개합니다 Nicklas Holmgren – 콘텐츠 생성 관리자, 마케팅 부서 – Piab 근무 경력 5년!
우리는 다른 사람을 모방하지 않고, 앞서 나갑니다
X-Factor 인터뷰 – MX 진공패드 개발을 위해 노력해온 사람들을 소개합니다! Lennart Ryberg – 진공 자동화 사업부 글로벌 제품 관리자 – Piab에서 2.5년 근무.
"라곰(Lagom)" – 무엇인가에 최고는 아니지만 어떤 것에든지 가장 적당하다
X-Factor 시리즈 – MX 진공패드 개발에 기여한 숨은 주역들을 소개합니다! Gustaf Wigren – 제품 기술이사, 시스템 개념 설계, 연구 개발(R&D), 자동화 부서 – Piab에서 13년 근무
립이 얇을수록 그리핑이 좋아집니다
X-팩터 시리즈 – Piab의 MX 진공패드 개발의 숨은 주역을 소개해드립니다! Jonas Herrström – 수석 설계 엔지니어, 시스템 개념 설계, 연구 개발, 자동화 부문 – Piab 근무 경력 8년
딸기 쇼트케이크 애호가를 위한 도움말
파이아브(Piab)는 도구의 운반, 그리핑 및 리프팅을 조합하여 딸기 쇼트케이크를 빠르게 굽고 안전하게 포장하여 운송할 수 있습니다.
블로그: 흥미진진한 이야기 - 파이아브(Piab)
모든 이야기는 시작이 있습니다. 파이아브(Piab)의 파이소프트그립(piSOFTGRIP® )의 열정에서 비롯됩니다.
블로그: 협업으로 귀결되다 - 파이아브
코봇은 인간과 기계 간의 협업을 강화합니다. 그렇게하려면 코봇이 영리하게 설계된 EOAT (End-of-arm) 도구가 필요합니다. 파이아브(Piab)의 파이코봇(piCOBOT®)이 바로 그 영리한 EOAT입니다.
블로그: 하이힐을 신고 건식재를 운반해도 안전할 지, 과연 가능하긴 할까요?
제조업에 임할 때는 항상 안전이 최우선입니다. 그렇다고 하이힐 신기를 좋아한다면 제조업을 꼭 멀리해야 한다는 의미일까요?
Do you really need to be ready for Industry 4.0 or not?
Ready or not - we have come up with a solution that works for everyone.
Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.
One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.
Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.