제안

카테고리

제품

내용

산업분야

자동차

당사는 사람의 안전을 저하시키지 않으면서도 혁신적이고 안정적인 제품을 통해 자동차산업이 생산성을 높이고 에너지를 절감하도록 지원합니다. 처음부터 끝까지, 당사는 프레스공장, 차체공장, 최종 조립 및 심지어 구성품 생산까지 생산 라인의 모든 단계에 참여하고 있습니다.

프레스공장

유분으로 인해 미끄러운 패널, 그립할 수 없는 좁은 부분, 프레스의 안정성과 속도는 모두 진공패드 및 진공이젝터로 진공시스템을 설계할 때 고려할 요인입니다. 자동차산업을 위해 특별히 제작된 당사의 제품을 사용하면 프레스공장 금속판을 빠르고 효율적으로 프레스 전체에서 이송할 수 있습니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 맞춤형 진공패드: 유분이 묻어 있는 시트의 핸들링을 위한 전례 없는 디자인. 당사의 진공패드가 그립을 유지할 수 있도록 제작.
  • 효율성: 당사의 진공패드 및 진공이젝터가 프레스 라인의 속도에 맞도록 제작
  • 안정성: 안전하고 튼튼하여 사람의 안전성을 저하시키지 않으면서도 무거운 부품 이송 가능

본체 조립

자동차산업에서는 본체 조립의 속도와 안전성이 가장 중요한 우선순위입니다. 금속판은 무겁고 유분이 묻어 있기 때문에 제품을 조립 라인에서 들어 올리고, 그리핑하고, 이송하려면 당사의 에너지 효율적 진공그리핑 솔루션과 특수 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드가 필요합니다. 당사의 솔루션은 생산 중에 유연하고 견고하고 안정적이며, 정전 발생 시 안전성을 극대화합니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 맞춤형 진공패드: 유분이 묻어 있는 시트의 핸들링을 위한 전례 없는 디자인. 당사의 진공패드가 그립을 유지할 수 있도록 제작.
  • 효율성: 당사의 진공패드 및 진공이젝터가 프레스 라인의 속도에 맞도록 제작
  • 안정성: 안전하고 튼튼하여 사람의 안전성을 저하시키지 않으면서도 무거운 부품 이송 가능

최종 조립

최종 조립(도장 공장 후)에서, 차량에는 범퍼, 대시보드, 타이어, 앞유리, 심지어 브레이크와 AC 시스템과 같은 무거운 외부 및 내부 부품이 장착됩니다. 당사의 진공 제품을 로봇과 함께 사용하면 이러한 부품을 안전하고 효율적으로 리프팅할 수 있습니다. 또한 당사의 다양한 진공패드로 자국이 남지 않는 적절한 그립을 찾을 수 있습니다.

파이아브(Piab)가 제공하는 제품

  • 마크 프리 부품: 당사의 다양한 진공패드가 자국이 남지 않은 핸들링 보장
  • 효율성: 당사의 진공패드 및 진공 이젝터가 조립 라인의 속도를 최적화하도록 제작
  • 안정성: 혁신적인 진공 시스템 및 구성품으로 인체 안전성을 저하시키지 않으면서 섬세하고 무거운 고가의 부품 핸들링 가능

플라스틱 성형 공장

자동차는 대량의 플라스틱 부품으로 구성되어 있으므로 디몰딩 및 부품 핸들링과 디게이팅 및 컷팅 작업 중에 안정적인 핸들링이 필요합니다. 진공 및 기계 그리핑으로 안전한 그립을 확보하는 것이 손상이 없는 고품질 플라스틱 부품을 생산하는 데 필수적입니다.

파이아브(Piab)가 제공하는 제품

  • 품질: 사이클이 지남에 따라 자동차 부품을 안전하게 핸들링하는 최종 공구장치
  • 향상된 생산: 단순하고 복잡한 컷팅 핸들링이 모두 가능한 혁신적인 구성품 시스템
  • 안정성: 구성품 및 최종 공구장치 시스템의 견고한 설계

테일러드 블랭크

프레스공장에서 차량 패널을 스탬핑하기 전에, 블랭크 금속판을 용접하여 차량의 안전성과 구조를 최적화합니다. 당사는 혁신적인 진공그리핑 기술을 사용하여 이 무거운 금속판의 적재 및 하역을 지원합니다. 당사의 진공패드는 손상 발생 없는 금속판 운반을 보장하며 시트를 안전하게 릴리스하여, 사이클 시간을 단축하고 생산성을 높여 줍니다.

파이아브(Piab)가 제공하는 제품

  • 손상 없음: 당사의 진공패드는 손상을 일으키지 않고 무거운 시트를 운반하고 릴리스하도록 제작
  • 생산성 향상: 당사의 진공시스템 및 진공패드는 사이클 시간 단축 보장
  • 안정성: 혁신적인 진공시스템 및 구성품으로 인체 안전성을 저하시키지 않으면서 섬세하고 무거운 고가의 부품 핸들링 가능

제품 비교

추가된 0 품목
비교