- 산업분야
- 화학
산업분야
화학
당사의 화학산업용 솔루션을 통해 먼지 노출을 최소화하고, 바닥 면적을 줄이며, 스크랩을 줄일 수 있습니다. 당사는 인류의 안전과 생산성 향상을 보장하기 위해 만들어진 고품질 기술을 제공합니다. 유지보수, 정기적인 청소 및 필터 교체를 용이하게 할 수 있어, 생산 다운타임을 최소화합니다.
건조제
건조제 제조 시장은 식품, 제약, 소비재 및 가전 시장의 글로벌 최종 사용자들에게 서비스를 제공합니다. 건조제는 제품의 건조 상태를 유지하고 습기/습도에서 보호하기 위해 습기/물을 흡수하는 데 사용됩니다. Piab의 밀폐 진공분체 이송시스템은 생산 중에 먼지 생성과 직원 노출을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
파이아브(Piab)가 제공하는 제품
- 수익성: 부드러운 진공 이송 설정으로 인해 최소 제품 폐기물
- 인체 안전성: 당사의 밀폐 시스템으로 유해 먼지 노출 감소에 도움이 됨
- 공간 절약: 당사의 진공분체이송기는 최소한의 공간만 차지하도록 제작
애플리케이션
세제
세제 생산 시, 캡슐 효소, 효소 함유 분말 또는 기타 첨가제가 공정 단계를 통과하여 이송됩니다. Piab(파이아브)는 섬세한 효소를 손상시키지 않고 이송 속도를 최적화하는 속도 조절장치를 개발했습니다. 하지만 효소 먼지는 인체의 건강에 유해하기 때문에 노출을 최소화하는 것이 매우 중요합니다. 최첨단 ULPA 필터가 장착된 당사의 밀폐 진공이송 시스템은 직원의 안전과 공기 청결을 보장합니다.
Piab(파이아브)가 제공하는 제품
- 수익성: 부드러운 진공 이송 설정으로 인해 최소 제품 폐기물
- 인체 안전성: 당사의 밀폐 시스템으로 유해 먼지 노출 감소에 도움이 됨
- 사용 편의성: 유지보수, 정기적인 청소 및 필터 교체를 용이하게 할 수 있어, 생산 다운타임을 최소화합니다.
Water treatment
ATEX Dust certification is important for sewer treatment plants, when most focus is placed on moving large amounts of water with minimal floor space. Our vacuum conveyors help to provide a space saving and enclosed dust free environment, while meeting industry requirements.
What Piab offers
- Space saving: our vacuum conveyors are built to make up a minimal footprint
- Industry standard: we meet dust certifications and requirements
- Human focus: easy maintenance, hygienic, and safe for human handling