특징
- 경량 3D 프린트 본체 덕분에 가장 작은 코봇 용량도 완벽하게 활용 가능
- 빠른 그리퍼 변경으로 다운타임 단축 – 플러그 앤드 플레이 디자인의 퀵-클릭 공구 교환기 장착
- 다양한 응용 분야에 유연하게 사용 가능 - 다양한 어댑터 플레이트로 가능: 10mm 또는 20mm 폼, 진공패드 1개용 3/8 암 피팅 유닛, 진공패드 7개용 7x 1/8 암 피팅 유닛, 13x BX10 진공패드가 완전히 장착됨
- 에너지 효율성이 매우 우수 – 통합 COAX® 진공 카트리지 덕분
- 빠른 공정 지원 - 통합 진공파기 체크밸브를 활성화함으로써 가능
- 스타터 키트를 주문하여 테스트