제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: Swivel arm slide on 50, pin 16
9 변형

Swivel arm slide on

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

변형

  • Swivel arm slide on 50, pin 16
  • Swivel arm slide on 50, pin 19
  • Swivel arm slide on 50, ball joint
  • Swivel arm slide on 100, pin 16
  • Swivel arm slide on 100, pin 19
  • Swivel arm slide on 100, ball joint
  • Swivel arm slide on 150, pin 16
  • Swivel arm slide on 150, pin 19
  • Swivel arm slide on 150, ball joint

특징

  • Standard mounting to 25 mm or 1" bars.
  • Easy single screw adjustment.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.

제품 비교

추가된 0 품목
비교