로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
자동차 프레스공장, 차체공장 및 조립공장
piSAFE®
품목 번호: piSAFE® - VSV Mini
piSAFE
®
진공안전밸브 미니
piSAFE® VSV MINI는 진공이 꺼져 있음에도 불구하고 들어 올린 물체를 단단하게 고정해야 하는 밀폐 응용분야에서 외부 진공펌프와 함께 사용하도록 설계된 초소형 진공 안전 장치입니다. piSAFE® VSV MINI는 진공패드를 고정하기 위해 로봇 응용분야 또는 독립형으로 선택한...
더 읽기
구성
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
다운로드
이메일로 공유
특징
진공파기(BO) 체크밸브를 통한 빠른 진공파기 기능.
대기압을 통한 진공파기 기능이 선호되는 경우, 대신 대형 모델 piSAFE® VSV를 선택하십시오.
사용한 프로파일의 나사 또는 G3/8” 나사로 장착. 진공패드, 레벨 완충기 또는 기타 확장 장치를 유닛에 연결하는 것 중에서 선택합니다.
진공파기 체크밸브는 코일 핀 2개로 고정되어 있습니다.
실리콘이 전혀 없는 제품.
산업
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교