로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
플라스틱 사출 성형
프레임 커넥터
품목 번호: 0214219
2 변형
EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate
Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any tim...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0214219
EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate
0214220
EVW 0-90 X 0-90 Degree Connector Plate
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교