변형
- 0213073
- 0213074
- 0213075
- 0213076
- 0213077
- 0213078
- 0213079
- 0213080
- 0213081
- 0213082
특징
- 진공패드를 취부 클램프로 확장 및 취부합니다.
- 퀵터치 공압 호스 커넥터용 끝단 포트.
- 샤프트를 클램핑할 때, M5 클램핑 나사에 최대 권장 토크는 50 in-lbs (5.6 N-m)입니다.
- 클램프 샤프트 (C) 및 나사선 샤프트 (M)로 제공.
- 나사식 샤프트에는 플레이트 취부를 위한 잼 너트 및 잠금 와셔가 포함됩니다.
치수 DWG
직경
10 mm
직경
M5
직경
M5
직경
10
길이
10 mm
길이
65 mm
길이
13 mm
나사
M5 in
나사
M5 in
폭
13 mm
일반
Weight, min. | g
0.88 - 0.88 oz
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF