변형
- 0213093
- 0213094
- 0213095
- 0213096
- 0213097
- 0213098
- 0213099
- 0213100
- 0213101
- 0213102
특징
- 진공패드를 취부 클램프로 확장 및 취부합니다.
- 퀵터치 공압 호스 커넥터용 측면 포트.
- 부품에 각도를 조절하기 위한 위부분 브라켓.
- 부품 호환을 위한 스프링 장착.
- 나사식 샤프트에는 플레이트 취부를 위한 잼 너트 및 잠금 와셔가 포함됩니다.
- 클램프 샤프트 (C) 및 나사선 샤프트 (M)로 제공.
치수 DWG
직경
10 mm
직경
길이
10 mm
길이
34 mm
길이
64 mm
길이
22 mm
나사
M5 in
나사
M5 in
폭
22 mm
일반
Weight, min. | g
1.13 - 1.2 oz
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF