변형
- 0214608
- 0214609
특징
- Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
- Adjustable along the channel of the frame profile.
치수 DWG
길이
16 mm
길이
25 mm
길이
38 mm
나사
G 1/4 in
나사
G 1/8 in
일반
Weight, max. | g
1.48 oz
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF