변형
- 0213192
- 0213198
- 0213204
- 0213209
- 0213437
- 0213462
- 0213463
- 0213465
- 0213773
- 0213992
- 0213771
- 0213772
- 0213769
- 0213770
- 0213767
- 0213768
- 0213748
- 0213749
- 0213746
- 0213747
특징
- 기본 타입 조는 스프루/부품을 더 잘 잡기 위하여 조 페이스에 마디 패턴이 있습니다.
- 싱글 액션 스프링 리턴 기능.
- SAS의 모듈식 EOAT/그리퍼 시스템에 완벽히 호환.
- 아노다이징 처리 마감.
- 요구사항 – 최대 공기 압력 87 psi (6 bar).
- 요구사항 – 필터된 건조한 공기.
치수 DWG
직경
20 mm
높이
13 mm
높이
25 mm
길이
73 mm
길이
24 mm
길이
24 mm
나사
G 1/8 in
폭
25 mm
폭
32 mm
폭
23 mm
폭
13 mm
폭
25 mm
EOAT (암 끝 공구)
힘
65 N
일반
Weight, min. | g
4.97 - 4.97 oz
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF