로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
플라스틱 사출 성형
스프루/부품 그리퍼
품목 번호: 0213337
7 변형
GZK20-10-10 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 장착
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0213337
GZK20-10-10 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 장착
0213338
GZK20-41-41 스프루/부품 플라이어, 긴 조 장착
0213339
GZK20-50-50 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 장착
0213340
GZK20-60-60 스프루/부품 플라이어, 패드로 된 조 장착
0213341
GZK20-10-90 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 센서 장착
0213342
GZK20-41-91 스프루/부품 플라이어, 긴 조 및 센서 장착
0213343
GZK20-50-90 스프루/부품 플라이어, 톱니 모양의 조 및 센서 장착
모두 보기 (7)
특징
작업 압력 6 bar에서 95N의 부하를 견딤.
적합한 그리핑 플라이어 어댑터는 GZA20 및 GZA25 참조.
공압식 연결부 G1/8" (정면 및 측면 가능).
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교