변형
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
특징
- 2개의 피스톤으로 조를 이동.
- 내부 복원 스프링이 없기 때문에 힘의 손실이 없습니다.
- 서로 조합할 수 있는 광범위한 조.
- 취부 직경 D = 20 mm 또는 M17 x 1
- 100 % 거의 모든 제품과 호환.
- 모든 구성품들은 아노다이징 처리되며 최고의 내구성을 비롯 우수한 글라이딩 성능을 제공합니다.
- 2m 케이블의 센서 (버전 -90 / -91).
- 0.3 m 케이블 및 M8 커넥터의 센서 (버전 -95).
- 안전캡을 느슨하게 하여 조 변경을 쉽게 함.
치수 DWG
직경
20 mm
직경
M17x1
높이
127.5 mm
높이
60 mm
높이
60 mm
길이
35 mm
길이
26.5 mm
길이
39 mm
나사
M17x1 in
폭
25 mm
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF