변형
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
특징
- 2개의 피스톤으로 조를 이동.
- 내부 복원 스프링이 없기 때문에 힘의 손실이 없습니다.
- 서로 조합할 수 있는 광범위한 조.
- 취부 직경 D = 20 mm 또는 M17 x 1
- 100 % 거의 모든 제품과 호환.
- 모든 구성품들은 아노다이징 처리되며 최고의 내구성을 비롯 우수한 글라이딩 성능을 제공합니다.
- 2m 케이블의 센서 (버전 -90 / -91).
- 0.3 m 케이블 및 M8 커넥터의 센서 (버전 -95).
- 안전캡을 느슨하게 하여 조 변경을 쉽게 함.