로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
플라스틱 사출 성형
스프루/부품 그리퍼
품목 번호: 0213390
2 변형
FB-BI2-Q5,5-AP6X 인덕티브 센서
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0213390
FB-BI2-Q5,5-AP6X 인덕티브 센서
0213391
FB-BI2-Q5,5-AP6X03PS 인덕티브 센서
특징
인덕티브 센서
cuboid
높이 = 5.5 mm
위 부분이 활동표면
플라스틱, PP
DC3 와이어, 10...30 VDC, a 접점, PNP 출력, 케이블 연결부
케이블 길이: 2 m
참조 스위칭 거리: 2 mm, 플러시
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교