변형
- 0213404
- 0213405
- 0213406
- 0213407
특징
- 2개의 피스톤으로 움직이는 조.
- 내부 복원 스프링이 없기 때문에 힘의 손실이 없습니다.
- 서로 조합할 수 있는 광범위한 조.
- 가능한 조의 위치 문의.
- 취부 직경 D = 20 mm 또는 M17 x 1
- 100 % 거의 모든 제품과 호환.
- 모든 구성품들은 아노다이징 처리되며 최고의 내구성을 비롯 우수한 글라이딩 성능을 제공합니다.
- 2m 케이블의 센서 (버전 -90 / -91).
- 0.3 m 케이블 및 M8 커넥터의 센서 (버전 -95).
- 안전캡을 느슨하게 하여 조 변경을 쉽게 함.
치수 DWG
직경
20 mm
직경
M17×1
높이
171 mm
높이
96 mm
높이
96 mm
길이
50 mm
길이
14 mm
길이
20 mm
폭
30 mm
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF