로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
플라스틱 사출 성형
스프루/부품 그리퍼
품목 번호: 0213408
4 변형
GZE321010-EH10-25 그리핑 플라이어 유닛, 싱글 스트로크
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0213408
GZE321010-EH10-25 그리핑 플라이어 유닛, 싱글 스트로크
0213409
GZE321010-EH20-25 그리핑 플라이어 유닛, 싱글 스트로크
0213410
GZE326060-EH10-25 그리핑 플라이어 유닛, 싱글 스트로크
0213411
GZE326060-EH20-25 그리핑 플라이어 유닛, 싱글 스트로크
모두 보기 (4)
특징
싱글 스트로크의 견고한 솔루션.
작업 압력 6 bar에서 375N / 265N의 부하를 견딤.
거리 클립은 DK16 참조.
기타 스트로크는 주문제작.
공압식 연결부 G1/8" / M5.
연결부 직경 25 mm.
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교