제안

카테고리

제품

내용

새로운
새로운
새로운
새로운
새로운
품목 번호: piGRIP® FLC

piGRIP® FLC - 유연한 레벨 보상기

piGRIP® FLC는 'Flexible Level Compensator'의 약자이며 기존 Piab 흡입 컵의 우수한 기능을 향상시키도록 설계된 혁신적인 Piab 구성 요소입니다. 기계/로봇 인터페이스와 선택한 흡입 컵 사이에 FLC를 추가하면 컵이 부착된 물체에 대해 기울어지고 각도를...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 고유한 밀봉 또는 마찰 패턴이 있지만 스트로크 길이가 적절하지 않은 흡입 컵의 사용을 해제합니다.
  • 다양한 벨로우즈 흡착 컵 조합이 가능하여 완벽하게 맞춤화된 솔루션을 제공합니다.
  • 오프 앵글 피킹과 레벨 보정이 모두 가능합니다.
  • 벨로우즈와 하부 클램프 인터페이스 사이를 안전하게 연결하여 작동 중 분리 위험을 제한합니다.
  • FLC에 piSAVE® 감지 밸브를 통합할 수 있습니다.
  • 모든 piGRIP® FLC 재료는 REACH(EC 1907/2006) 및 RoHS(2011/65) 규정을 준수합니다.
  • 클램프 피팅은 무거운 물건을 들어올리거나 추가적인 안전이 필요할 때 권장됩니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교