특징
- 기존 립: 표준 립(S) 25-70mm, 고른 밀봉 표면의 경우 녹색, 거친 표면의 경우 파란색, 다공성 및 누출성 재료의 경우 유연한 립(FX 및 FXI) 28-77mm 및 30-84mm. 고유량 고정 장치가 있는 FXI; 다양한 민감도의 백과 파우치의 우수한 흡착이송을 위한 백 립(BGI 및 BGI-2) 25-80mm; 사출 성형과 같은 뜨거운 물체를 흡착이송하기 위한 고온 표면 립(HS) 29-79mm. HS는 FDA/EU 승인을 받지 않았습니다.
- 폼 립: Foam Lip Wide (FLIW) 40-120mm, 표면이 불규칙하거나 비정형화된 물체나 높이 차이가 큰 물체를 피킹하도록 설계. 다양한 크기, 높이 및 피팅 옵션으로 모듈식으로 제작됨; Soft Foam Lip (FLI-S) 35-70mm, 기존 립이 충분한 밀봉력을 제공하지 못하는 불규칙한 표면에 적합; Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35-70mm, 원목 또는 구조화된 유리와 같이 질감이 심한 표면에 적합. 폼 립은 FDA/EU 승인을 받지 않았습니다.
- 벨로즈: 효과적인 레벨 완충을 위해 다양한 높이와 너비 및 접힘을 사용할 수 있습니다. 이 모든 것은 높은 사이클 속도를 허용하는 우수한 리프팅 기능을 갖추고 있습니다. 깊은 진공도에서도 벨로즈의 수평 형태를 유지하는 견고한 디자인.
- 지지대: PiGRIP®는 지지대 부품, 즉 피팅과 벨로즈(또는 진공패드가 평평한 경우 립) 사이의 게이트웨이를 사용하여 구성된 진공패드에 안정성을 더해 줍니다.
- 피팅: PiGRIP®에는 새로운 기계나 구형 진공패드 및 그리퍼의 개조를 위해 구성된 진공패드를 즉시 준비할 수 있는 다양한 피팅이 함께 제공됩니다. PiSAVE® Sense 및 Restrict는 진공패드가 외부 애정에 관계없이 진공 수준을 유지할 수 있게 해주는 지능형 액세서리의 예입니다.
- 필터: 립과 피팅에는 분진과 입자를 가두기 위해 특별히 설계된 필터가 장착되어 있어 시스템 신뢰성을 높일 수 있습니다. 필터는 벨로즈, 피팅 또는 둘 다에 장착할 수 있습니다.