변형
- 0122289
- 0119131
- 0119129
- 0121438
- 0213932
- 0213918
자동차
- 본체 측면 및 프레임 제작
- 개별 이송
- 도어 온/오프 인체공학적 공구장치
- 가스탱크 조립 및 설치
- 유리 조립 및 설치
일반
Material
Polyurethane (PU)
Characteristics
유분이 묻어 있는 철판
Suction cup model
OBF
Volume | cm³
12.2 in³
Weight, min. | g
10.19 - 10.93 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
3/8"
Fitting style
암나사
Fitting type
NPT-나사
치수
Height | mm
2.22 in
Length | mm
7.36 in
Width | mm (1)
3.23 in
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF
카탈로그
PDF