변형
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
일반
Material
TPE
Suction cup model
B-MF
Volume | cm³
0.16 in³
Weight, min. | g
0.071 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
없음
Fitting style
없음
Fitting type
없음
치수
Height | mm
0.75 in
Outer diameter, actuated | mm
0.94 in
Outer diameter, min. | mm
0.91 in
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
인증서
PDF
PDF