변형
- 0241408
- 0241406
특징
- 목재 또는 판지 등과 같은 고르지 않고 다공성인 표면과 같이 까다로운 물체를 안정적으로 흡착이송합니다. 특히 단단한 벨로즈가 안정성을 제공하는 두 가지 색상의 진공 패드를 사용하면 부드럽고 유연한 립이 이러한 표면을 완전히 덮을 수 있습니다 (30/60 경도 버전만 해당).
- 유리 또는 코팅 소재와 같은 매끄러운 표면에서 60개의 경도 립, 즉 하나의 색상 표면이 있는 DURAFLEX® 소재의 자국 없는 특성으로 인해 훼손되지 않은 표면 (60/60 경도 버전만 해당).
- DURAFLEX{1}®{2} 소재의 강력한 그립력으로 모든 방향으로 움직임 가능.
- 일체형 알루미늄 플레이트가 있어 피팅에 영향을 미치는 굽힘력이 발생하지 않도록 강성을 제공하는 안정적인 공정.
- 여러 개의 진공 패드가 하나의 그리퍼에 결합된 경우 레벨 조절 기능 때문에 높이가 다른 부품을 흡착이송할 수 있습니다.
- DURAFLEX ® 소재의 높은 내마모성과 오래 지속되는 탄성 메모리로 인한 낮은 가동 중단 시간.