진공패드와 소프트 그리퍼
원형 타입 진공패드
벨로즈 타입 진공패드
품목 번호: 9906866
6 변형
Suction cup B15-2 HNBR, M5 male
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0128693
Suction cup B15-2 HNBR
3150230
Suction cup B15-2 Chloroprene
3150230S
Suction cup B15-2 Silicone
3250037S
Suction cup B15-2 Silicone, M5 male
3250037
Suction cup B15-2 Chloroprene, M5 male
9906866
Suction cup B15-2 HNBR, M5 male
모두 보기 (6)
특징
Suitable for level adjustment.
Lifting movement to separate small and thin objects.
Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
산업
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교