특징
- 산업 표준 IEC 61340-2-3:2016에 따라 독립 시험 기관에서 평가.
- 포인트에서 접지까지 표면 저항 범위는 10^6 ~ 10^9Ω(Ohm)으로 흡착이송 중 배터리, 연료 전지 및 전자 부품의 안전성과 무결성을 보장합니다.
- 고무의 탄성과 반전도성 폴리우레탄의 내마모성 및 안전성을 결합한 ESD DURAFLEX®로 제작되었습니다.
- 모듈형 진공패드, 벨로즈, 피팅 및 액세서리. X를 배치하여 원하는 벨로즈 설정을 지정합니다. 1.5 벨로즈(표준)의 경우 ‘B-크기-XP’를 선택하고 2.5 벨로즈의 경우 ‘BX-크기-P’를 선택합니다.
- 씰링 립은 최적화된 그립을 위해 여러 가지 경도로 제공됩니다.
- 모든 BXP ESD 컵은 정전기를 효과적으로 발산하기 위해 전도성 피팅을 사용합니다.