변형
- 0206371
- 0207021
- 0207022
- 0207023
- 0207024
- 0207025
- 0207026
- 0207027
- 0207028
식품 및 음료
제약
- 식품 직접 접촉
일반
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 있음)
Suction cup model
P-D
Volume | cm³
0.4 in³
Weight, min. | g
0.18 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
없음
Fitting style
없음
Fitting type
없음
치수
Height | mm
1.24 in
Outer diameter, min. | mm
1.059 in
기계 데이터
Load, torque, max. | Nm
9.59 lb ft
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF