진공패드와 소프트 그리퍼
원형 타입 진공패드
딥 타입 진공패드
품목 번호: 9909714
4 변형
Suction cup D30-2 Silicone FCM, G1/8
"
male, with mesh filter
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for c...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0200446
Suction cup D30-2 Silicone FCM
9909714
Suction cup D30-2 Silicone FCM, G1/8
"
male, with mesh filter
9909715
Suction cup D30-2 Silicone FCM, G1/8
"
male/M5 female, with mesh filter
9909751
Suction cup D30-2 Silicone FCM, 1/8
"
NPT male, with mesh filter
모두 보기 (4)
특징
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
산업
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교