변형
- 0101142
- 0101585
- 0101586
- 0101587
- 0101588
- 0101589
- 0101590
- 0101591
- 0101592
- 0101593
- 0101594
- 0101595
유리
일반
Material
TPE
Characteristics
마크-프리
Suction cup model
F-MF
Volume | cm³
0.29 in³
Weight, min. | g
0.21 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
없음
Fitting style
없음
Fitting type
없음
치수
Height | mm
0.51 in
Outer diameter, actuated | mm
1.72 in
Outer diameter, min. | mm
1.65 in
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
인증서
PDF
PDF