변형
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
유리
일반
Material
TPE
Characteristics
마크-프리
Suction cup model
F-MF
Volume | cm³
0.61 in³
Weight, min. | g
0.35 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
없음
Fitting style
없음
Fitting type
없음
치수
Height | mm
0.69 in
Outer diameter, actuated | mm
2.15 in
Outer diameter, min. | mm
2.087 in
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
인증서
PDF
PDF