입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0101116
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101208
M5 femaleAl
품목 번호: 0101204
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101207
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101209
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101210
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110339
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101205
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101211
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101509
G 1/4" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101516
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101511
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101206
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101510
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101517
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101543
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101512
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101508
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101514
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101515
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0110340
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101513
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- Optimized for high-flow bag handling
- Made from durable, high-quality silicone, allowing a wide temperature range
- Secure, non-damaging grip on bags
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.