진공패드와 소프트 그리퍼
원형 타입 진공패드
다단 벨로즈 타입 진공패드
품목 번호: 0116971
3 변형
Suction cup BL30-4 Silicone
Optimized for bags with fragile contents and food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with greater differences in leve...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0116971
Suction cup BL30-4 Silicone
0118369
Suction cup BL30-4 Silicone, G1/4
"
male
0118371
Suction cup BL30-4 Silicone, 1/4
"
NPT male
특징
Long and flexible bellow
Long and thin lip
High flow fitting
Working area = lip diameter
Wide temperature range (-40°C to +200°C)
산업
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교