제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0118371
3 변형

Suction cup BL30-4 Silicone, 1/4" NPT male

Optimized for bags with fragile contents and food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with greater differences in leve...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0116971
  • 0118369
  • 0118371

특징

  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)

제품 비교

추가된 0 품목
비교