제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0200436
3 변형

Suction cup BL30-4.20 Silicone FCM

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0200436
  • 9909645
  • 9909646

특징

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)

제품 비교

추가된 0 품목
비교