변형
- 0202850
- 0207101
- 0207102
- 0207103
- 0207104
- 0207105
- 0207106
- 0207107
- 0207108
- 0207109
특징
- 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
- 내구성이 있는 투명한 고급 실리콘 소재.
- A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
- Suitable for bakeries for use with handling seeded product
- Suitable for level adjustment.
- Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
- 추가 장착 옵션: 빵 디패너에 사용되는 표준 벨트용 리테이너 클립
- 위생적인 디자인으로 청소가 용이함 - 먼지/흙 주머니 없음
- 벨로우즈를 접을 때 진공도가 낮아도 되기 때문에 흡착이송 식품이 손상될 위험이 크게 줄어듭니다.