제안

카테고리

제품

내용

Suction cup B-BL60-2 Silicone, detectable, FCM - 1
품목 번호: 0206374
10 변형

Suction cup B-BL60-2 Silicone, detectable, FCM

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, detectable, FCM
    0206374
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G3/8" male SS detectable, FCM
    0207110
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G1/2" male SS detectable, FCM
    0207111
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 3/8" NPT male SS detectable, FCM
    0207112
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT male SS detectable, FCM
    0207113
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G3/8" male, composite detectable, FCM
    0207114
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G1/2" male, composite detectable, FCM
    0207115
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 3/8" NPT male composite detectable, FCM
    0207117
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT male composite detectable, FCM
    0207118
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, with retainer clip, detectable, FCM
    0207119

특징

  • 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 내구성이 있는 투명한 고급 실리콘 소재.
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for bakeries for use with handling seeded product
  • Suitable for level adjustment.
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • 추가 장착 옵션: 빵 디패너에 사용되는 표준 벨트용 리테이너 클립
  • 위생적인 디자인으로 청소가 용이함 - 먼지/흙 주머니 없음
  • 벨로우즈를 접을 때 진공도가 낮아도 되기 때문에 흡착이송 식품이 손상될 위험이 크게 줄어듭니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교