품목 번호: BBL30-2.DS40.G38MDC.00
12 변형
Suction cup B-BL30-2 Silicone, G3/8" male composite detectable, FCM
B-BL은 제과·제빵 제품에 적합한 제품군입니다. 재질은 FDA 규정(FDA 21 CFR 177.2600)을 준수하며, EU 규정 EU 1935/2004를 충족하고 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 고진공 수준에서의 사용에는 적합하지 않습니다. 추가적인 안정성을 위해 폴리아미드 보강 링을 장착할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
- 내구성이 있는 투명한 고급 실리콘 소재.
- A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
- Suitable for bakeries for use with handling seeded product
- Suitable for level adjustment.
- Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
- 추가 장착 옵션: 빵 디패너에 사용되는 표준 벨트용 리테이너 클립
- 위생적인 디자인으로 청소가 용이함 - 먼지/흙 주머니 없음
- 벨로우즈를 접을 때 진공도가 낮아도 되기 때문에 흡착이송 식품이 손상될 위험이 크게 줄어듭니다.