제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0242589
9 변형

Suction cup F-BX50 Silicone 3/8" NPT male composite, detectable, FCM

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0216786
  • 0242568
  • 0242569
  • 0242570
  • 0242571
  • 0242585
  • 0242586
  • 0242588
  • 0242589

특징

  • 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 오래 지속되는 고급 실리콘 소재.
  • 낮은 비율의 금속 첨가제(Fe)가 고무 소재와 혼합되어 감지할 수 있습니다.
  • 냉동식품 및 생식품에 적합.
  • 빠른 속도와 가속에서도 불규칙한 표면과 높이가 다른 식품에 대한 탁월한 그립.
  • 수나사식 식품 등급, 감지 가능한 플라스틱 피팅 또는 내산성 스테인리스 스틸 피팅과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 벨로우즈를 접으려면 낮은 진공 레벨이 필요합니다. 흡착이송된 식품을 손상시킬 위험을 줄입니다.
  • 위생적인 디자인으로 세척이 간편합니다. 먼지/먼지 주머니 없음.

제품 비교

추가된 0 품목
비교