제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: SG.X

piSOFTGRIP family

Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 비용 효과적이고 진공구동 방식의 부드러운 그립 솔루션
  • 이상 형태 및/또는 비정형 표면의 민감하고 가벼운 물체에 적합
  • 견고하고 심플한 디자인
  • 진공패드처럼 장착 및 제어가 쉽습니다
  • 조절이 쉬운 핀치 힘 (진공도 조절)
  • 응용분야에 약간의 중량만이 추가
  • 소형
  • 실리콘 재질은 식품과의 직접 접촉을 위해 승인되었고 검출가능합니다 (FDA 21 CFR 및 EU 1935/2004 규정에 따름)
  • 스테인레스-스틸 피팅 (선택사양)을 사용하면 세척 가능합니다

제품 비교

추가된 0 품목
비교