시스템 및 솔루션 부속품
센서 및 스위치
품목 번호: 0244740
Vacuum Switch PICO-02
Pico-02는 디지털 디스플레이가 있는 진공 및 압력 스위치로, 외부 장치의 도움 없이 완전히 프로그래밍할 수 있습니다. 중앙집중방식 및 분산방식 진공이젝터에 모두 적합합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
특징
IO-링크 통신
상태 LED가 장착된 회전 가능한 디지털 디스플레이
전력 소비 감소를 위한 내장 에너지 절감 모드
눈금: bar, kPa, mmHg, inHg 또는 psi
독립적으로 조절 가능한 스위치 출력 2개.
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교