분말 및 벌크용 진공 분체이송기
예비 부품 및 부속품
필터
품목 번호: 0243813
3 변형
3/4
"
표준 공기 유입구 필터
공기 유입구 필터는 대기 중 및 공기 운반 분진 및 입자가 공급 어댑터의 조정 가능한 공기 유입구를 통해 이송 시스템으로 들어가는 것을 방지하여 시스템을 통해 격리된 재료 이송을 초래합니다.동시에, 유동화가 사용될 때, 이송된 재료가 공급 어댑터의 조정 가능한 공기 유입구로부터 유출되는...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0243813
3/4
"
표준 공기 유입구 필터
0243814
1 1/2
"
표준 공기 유입구 필터
0243815
2
"
표준 공기 유입구 필터
특징
일반 산업 응용분야에 적합합니다.
최적의 공기 흐름 및 낮은 제한을 위한 노출 요소.
저압 강하 배출구 파이프 및 센터 브래킷 설계의 헤비 게이지 베이스.
간단한 필터 교체 요소
온도 범위(연속) -26°C(-15°F)~104°C(+220°F)
폴리에스테르: 5마이크론까지 ≥99% 제거 효율 표준.
내부식성 그레이 파우더 코트 카본 스틸.
산업
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교