piFLOW®f - 식품용 진공분체이송
piFLOW®f는 식품 업계에서 가장 인기 있는 진공 분체이송기입니다. 수동 핸들링 또는 나사 분체이송기 혹은 버킷 엘리베이터와 같은 기계식 분체이송기를 대체하여 식품 제조 시설에서 더 안전하고 인체공학적이며 먼지가 없는 작업 환경을 보장합니다. 이송하는 일반적인 재료로는 소금, 밀가루, 과립 또는 아이싱 설탕, 커피(분말 또는 원두), 차, 단백질 분말 또는 기타 기능성 식품, 귀리, 파프리카 분말, 코코아, 건조 제품(예: 파스타), 렌즈콩, 쌀, 씨앗(대마씨, 땅콩, 캐슈 등), 향신료, 빵가루, 치즈 분말, 쌀과자, 병아리콩, 새 모이, 애완동물 사료, 생선 오일 캡슐, 건조 과일 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 매우 다양한 분말 및 입자가 있습니다. Piab는 다양한 식품 적용 분야와 관련하여 많은 테스트를 수행했습니다. 테스트 결과는 Piab 지식 기반의 일부분이므로 대부분의 요청에서 매우 짧은 기간 내에 타당성 검사가 제공됩니다. piFLOW®f 제품군은 배치 용량이 6, 8, 14 및 28l[0.21, 0.28, 0.49, 0.99ft³]인 모델로 구성되어 있으며, 시간당 최대 7.5톤[시간당 15,000lbs]을 이송할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 본체(ASTM 304L)로 설계되었습니다. 이송된 재료와 접촉하는 모든 부품(분체이송기 본체 및 씰링)은 FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011을 준수합니다. ATEX 분진 인증서는 구성에 따라 사용할 수 있습니다. 이 제품군은 두 가지 자동화 수준으로 사용할 수 있습니다. 표준 버전은 간단하고 안정적인 진공 분체이송기입니다. 반면, BVO(Batch Volume Optimisation) 버전은 배치 용량 설정을 용이하게 하는 레벨 센서를 특징으로 하여, 재료 전환 시 분체이송기 설정을 더 짧게 하고, 인적 오류의 가능성을 줄여 더 높은 수준의 작동 안전성을 보장합니다.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowf.png?ref=934ACABC3F&dimensions=462x244)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/62889.jpg?ref=9D2A3A1C64)
Mounting girdle piFLOW®i/f
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pinch_valves_rev2.jpg?ref=4A13DFF838)
Pinch valves
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/62608.jpg?ref=0AF5D7E981)
Pipe bends
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pipe-fitting-reducer-familycard.jpg?ref=DF9E0602E9)
Pipe fittings, straight
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pipe-fittings-y.jpg?ref=2EBAEFE6DF)
Pipe fittings, Y
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pleated_filters_family_card.jpg?ref=F7E0EDD5A8)
Pleated filters
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/58034.jpg?ref=61A4199686)