제안

카테고리

제품

내용

  • 분말 및 벌크용 진공 분체이송기

분말 및 벌크용 진공 분체이송기

Piab 진공 분체이송기는 벌크 고체 이송에 이상적인 솔루션입니다. 안전하고 위생적이며 인체공학적인 작업 환경을 조성하고, 높은 제품 품질을 보장하며, 유출 또는 손상으로 인한 제품 손실을 방지합니다.수동 핸들링 또는 기계적 이송을 손쉽게 대체하는 내장된 재료 핸들링 시스템에서 이러한 작업을 수행합니다. 나사 분체이송기, 버킷 엘리베이터, 벨트 분체이송기, 포스트 호이스트, 태블릿 엘리베이터 또는 기타 벌크 피더는 Piab 진공 분체이송기의 다기능성 및 작은 설치 면적과 경쟁이 되지 않습니다. 민감한 코팅 정제까지도 이송 공정 중에 깨지지 않도록 보호합니다. piFLOW® 분체이송기는 기존 시스템에 통합하거나 완전히 새로운 라인으로 설계하는 것도 가능합니다. 또한 기존 레이아웃을 쉽게 변경할 수 있습니다. 공장 내부 유연성을 확보하기 위해 이동형 프레임 위에 놓고 생산 라인의 여러 스테이션에서 사용할 수도 있습니다. Piab 이송 시스템은 다양한 적용 분야에서 최고의 유연성을 제공하는 소형 모듈식 설계로 인해 벌크 핸들링이 용이합니다. 벌크 백 언로더 또는 정제 프레스 피더, 충전 믹서, 블렌더, 포장기, 여과기 등으로 사용할 수 있습니다. 규모에 관계없이, Piab 이송 장비는 분말, 과립 또는 입자를 핸들링할 수 있으며 시간당 최대 15톤까지 이송할 수 있습니다. 과거에 비해 예방 정비 및 청소를 훨씬 빨리 수행할 수 있으며, 진공 분체이송기에는 움직이는 부품, 핀치 포인트 또는 닙 포인트가 없으므로 계획되지 않은 정비를 최소한으로 줄일 수 있습니다. 진공 분체이송기는 식품, 제약, 화학 및 적층식 제조 산업에서 생산 공정의 일부를 자동화하여 생산성을 높이고 비용을 절감합니다. Piab 분체이송기는 FDA, EC No. 1935/2004, EC No. 10/2011, ATEX 분진 및 ATEX 가스 인증을 통해 이러한 산업의 엄격한 요건을 충족하도록 개발되었습니다. 각 제품 또는 제품 구성 인증서의 정확한 가용성은 특정 piFLOW® 제품군을 참조하십시오. 내장 필터는 먼지 입자가 제조 환경에 유입되는 것을 방지하여 분진 폭발 및 작업자의 호흡기 질환 가능성을 차단합니다. 진공 이송 시스템은 설치 및 유지보수가 용이하여 작업자의 온보딩 시간이 매우 짧습니다. 서로 다른 이송된 재료 유형 간에 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다. 모든 Piab 분체 이송 시스템은 이젝터 구동 진공펌프 또는 기계식 펌프와 함께 사용할 수 있습니다. 이젝터 펌프는 펌프가 작동하는 동안에만 에너지를 소비하므로 저소음 수준에서 작동하는 동안에는 에너지를 절약할 수 있습니다. Piab 펌프는 COAX® 기술을 사용하며, 진공을 생산하는 가장 에너지 효율적인 방법을 제공합니다. 각 Piab 진공 분체이송기는 내구성 있는 재료를 사용하여 오래 지속되도록 제작되었습니다. 5년 보증이 함께 제공됩니다.
119 제품

제품 비교

추가된 0 품목
비교