파이플로우피(piFLOW®p) - 높은 요구량 진공이송
piFLOW®p 제품군은 Piab 진공 분체이송기 중 가장 용도가 다양한 프리미엄 제품입니다. 시간당 최대 15톤[시간당 30,000lbs]을 이송할 수 있는 2, 3, 7, 14, 33 및 56l[0.07, 0.11, 0.25, 0.49, 1.17 및 1.98ft³] 배치 크기로 제공됩니다. 규모에 관계없이, piFLOW®p는 식품, 제약, 화학 및 적층식 제조 산업 전반에 걸친 광범위한 적용 분야에서 사용할 수 있습니다. piFLOW®p 제품군은 내산성 스테인리스 스틸 본체(ASTM 316L)로 설계되었으며 FDA, EC No. 1935/2004 및 EU No. 10/2011 요건을 충족합니다. 구성에 따라 piFLOW®p는 ATEX 가스, ATEX 분진 또는 ATEX 가스 및 분진 인증서 모두와 함께 제공될 수 있습니다. piFLOW®p는 분말, 과립 및 입자와 같은 다양한 고체 재료를 이송합니다. 예를 들어, 기능식품, 부형제, 금속 분말, 설탕, 분유, 효모 분말, 드링크 믹스, 치즈 분말, 향신료 블렌드, 수지, 코코아, 토너, 시리얼, 냉동 건조 과일, 지르코니아 분말, 자일리톨 등이 있습니다... piFLOW®p 제품군은 규모에 관계없이 고체 재료를 이송하는 작업을 처리합니다. piFLOW®p 제품군에 속해 있는 소형 진공 분체이송기는 소량의 부형제를 정제 프레스로 이송해야 하거나 분체이송기를 제한된 공간에서 작동해야 하는 경우에 적합합니다. 중형 진공 분체이송기는 적층식 제조 과정에서 여과기에 공급하거나 드럼/백, 믹서 등을 충진 또는 배출하는 데 사용됩니다. 리액터, 믹서를 충전하거나 대형 백을 충진/배출할 때는 최대 용량의 piFLOW®p 진공 분체이송기가 필요합니다. piFLOW®p 제품군은 4가지의 자동화 수준으로 제공됩니다. 표준 버전은 진공 분체이송기가 갖추고 있는 신뢰할 수 있고 필수적인 모든 기능을 제공합니다. BVO(Batch Volume Optimisation)는 레벨 센서를 갖추고 있어 가장 중요한 매개변수인 충전 타이머를 설정할 수 있으므로 더 쉽고 안전하게 진공 분체이송기를 설치 및 작동할 수 있습니다. CCO(Conveyor Cycle Optimisation)는 두 개의 레벨 센서로 작동하고, 전체 배치를 최적화하여 사용 편의성을 높입니다. CCO를 사용하는 경우 운반 공기 부피만 수동으로 설정해야 합니다. 자동 조정은 전체 시스템 설정을 최적화하여 재료 전환 시간을 대폭 단축하는 전자동 솔루션입니다. 진공 분체이송기가 가득 찼을 때와 완전히 비워졌을 때를 전기 제어 장치에 알려주는 두 개의 개별 레벨 센서 덕분에 수동 타이머 설정이 필요하지 않습니다. 파이프라인 배출 장치는 파이프라인이 막히지 않게 해 주며, 공기 운반 장치는 운반 공기를 재료 비율에 맞게 자동으로 설정합니다. 이 시스템은 머신 러닝을 사용하며 자동으로 조정하는데, 온도 및 습도와 같은 환경적 요인을 고려하고 이러한 요인들이 변동함에 따라 자동으로 조정됩니다. CCO와 자동 조정은 모두 ECU-15 전기 제어 장치가 장착된 시스템에서 작동하여 이송된 재료와 레시피를 저장합니다.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowp.png?ref=BAB9B17E3B&dimensions=462x244)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/ferrules-familycard.jpg?ref=21779287A4)
Clamp ferrule
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0107851.547.jpg?ref=E185EED7EB)
Bottom valve seals
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/25364.jpg?ref=65BA27D554)
Filter seals
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/25361.jpg?ref=2E64047229)
Fluid seals
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/25496.jpg?ref=33B8075770)