품목 번호: Multi Function Ejector - MFE
Multi Function Ejector - MFE
다기능 이젝터(MFE)는 입증된 내구성을 갖춘 소형 스택형 진공펌프입니다. 압축공기 구동식 싱글 스테이지 이젝터에는 켜기/끄기 밸브, 진공파기, 진공 홀딩 밸브 및 에너지 절감 기능과 같은 통합 제어 기능이 포함되어 있습니다. MFE는 유리 또는 금속판의 리프팅 및 해제와 같이 제한된...
더 읽기
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 알루미늄 소재의 이젝터 본체를 갖춘 콤팩트하고 견고한 디자인.
- 내장된 에너지 절감 기능.
- 무거운 물체의 안전한 흡착이송을 위한 내장형 진공 홀딩 밸브.
- 여러 매니폴드에 쌓을 수 있는 스택형.
- 방진 및 방수, IP65 등급.
- 시각적 표시 및 간편한 프로그래밍을 위한 푸시 버튼 및 LED.