제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: P3010_Vacuum_switch_adjustable_with_1_output

P3010 Vacuum switch, adjustable with 1 output

Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions,...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • Patented multistage COAX® cartridge - MINI - with Pi, Si, Xi cartridge.
  • Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for fast and reliable evacuation in sealed systems.

제품 비교

추가된 0 품목
비교